Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23020.0561 |
23020.0581 |
23020.0601 |
23020.0621 |
23020.0641 |
23020.0661 |
23020.0681 |
23020.0701 |
23020.0721 |
23020.0781 |
23020.0861 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Dimension de la rainure en T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
3.45 € | 10 | 4 jours | 10 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 8 | |||
3.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | |||
3.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | |||
3.88 € 2.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | |||
7.08 € 4.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | |||
6.33 € 3.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | |||
10.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | |||
12.01 € | 1 | 4 jours | 10 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | |||
19.01 € | 1 | 4 jours | 10 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | |||
41.07 € | 1 | 2 jours | 10 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface (détails) | Non | Détails sur le verrouillage | Autres formes spéciales |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
Dimension de la rainure en T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles