Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. Including two fastening holes in pad. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | h1 | h2 | t | ||||
-0.5 | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | ||||||||||
pad and ball element from stainless steel – picture 1 | ||||||||||||
M 6 | – | 45 | 6.6 | – | 32 | 14 | 6.5 | 5.0 | 10 | 8 | 79 g | 22590.0706 |
M 8 | – | 50 | 6.6 | – | 38 | 18 | 8.5 | 7.0 | 13 | 14 | 131 g | 22590.0708 |
M10 | – | 60 | 9.0 | – | 44 | 22 | 11.5 | 9.0 | 17 | 16 | 251 g | 22590.0710 |
M12 | – | 65 | 9.0 | – | 48 | 26 | 12.5 | 11.0 | 19 | 28 | 324 g | 22590.0712 |
M16 | – | 70 | 9.0 | – | 54 | 32 | 13.5 | 13.5 | 24 | 36 | 492 g | 22590.0716 |
M20 | – | 80 | 9.0 | – | 64 | 42 | 16.5 | 17.0 | 30 | 44 | 784 g | 22590.0720 |
M24 | – | 100 | 11.0 | – | 78 | 45 | 20.5 | 19.0 | 36 | 52 | 1392 g | 22590.0724 |
pad and ball element with bolt from stainless steel – picture 2 | ||||||||||||
M 6 | 60 | 45 | 6.6 | 57.0 | 32 | 14 | 6.5 | – | 10 | 8 | 93 g | 22590.0810 |
M 8 | 80 | 50 | 6.6 | 76.0 | 38 | 18 | 8.5 | – | 13 | 14 | 163 g | 22590.0822 |
M10 | 100 | 60 | 9.0 | 95.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 316 g | 22590.0838 |
M10 | 150 | 60 | 9.0 | 145.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 340 g | 22590.0842 |
M12 | 100 | 65 | 9.0 | 94.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 481 g | 22590.0852 |
M12 | 150 | 65 | 9.0 | 144.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 510 g | 22590.0856 |
M16 | 100 | 70 | 9.0 | 94.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 617 g | 22590.0868 |
M16 | 200 | 70 | 9.0 | 194.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 905 g | 22590.0872 |
M20 | 100 | 80 | 9.0 | 92.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1125 g | 22590.0882 |
M20 | 200 | 80 | 9.0 | 192.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1408 g | 22590.0888 |
M24 | 100 | 100 | 11.0 | 91.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 1906 g | 22590.0895 |
M24 | 200 | 100 | 11.0 | 191.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 2 kg | 22590.0898 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Hauteur du corps principal H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Lock nut | Ball element with bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 14 | 6.5 | M6 | 45 | 6.6 | - | - | 32 | 5 | 10 | 8 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
21.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 18 | 8.5 | M8 | 50 | 6.6 | - | - | 38 | 7 | 13 | 14 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
25.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | - | - | 44 | 9 | 17 | 16 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
31.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | - | - | 48 | 11 | 19 | 28 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
45.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | - | - | 54 | 13.5 | 24 | 36 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
72.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | - | - | 64 | 17 | 30 | 44 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
95.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | - | - | 78 | 19 | 36 | 52 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
31.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 14 | 6.5 | M6 | 45 | 6.6 | 60 | 57 | 32 | - | 10 | 8 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
34.45 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | ~ 18 | 8.5 | M8 | 50 | 6.6 | 80 | 76 | 38 | - | 13 | 14 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
41.99 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | 100 | 95.5 | 44 | - | 17 | 16 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
45.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | 150 | 145.5 | 44 | - | 17 | 16 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
52.08 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | 100 | 94.5 | 48 | - | 19 | 28 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
55.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | 150 | 144.5 | 48 | - | 19 | 28 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
61.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | 100 | 94 | 54 | - | 24 | 36 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
69.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | 200 | 194 | 54 | - | 24 | 36 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
88.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | 100 | 92.5 | 64 | - | 30 | 44 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
97.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | 200 | 192.5 | 64 | - | 30 | 44 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
108.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | 100 | 91 | 78 | - | 36 | 52 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
121.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | 200 | 191 | 78 | - | 36 | 52 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Matériau du corps | Acier inoxydable | Pad | Stainless steel 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Hauteur du corps principal H(mm)
h2(mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
t(mm)
WS(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Ball element
Lock nut
Ball element with bolt
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles