Eléments de réglage en hauteur, version haute

Eléments de réglage en hauteur, version haute
Pour mise à niveau des machines et installations.
Les éléments de nivellement autobloquants disposent d'un filetage fin pour le réglage en hauteur ainsi que d'un alésage traversant pour la fixation. Le réglage maximal dispose d'un système de limite de hauteur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Height-Adjusting Elements • high, EH 25120.

Product Description

For levelling of machines and installations.
For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height.

Material

• Heat-treated steel, zinc-plated by galvanization, chromalized

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeFor screwLoad capacity
for static load

max.
Load capacity
max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3   
   ~~~   
[mm][mm][mm][kN][kN][g] 
6.625M15 x 1284315M 64030.76825120.0106
6.632M20 x 1355520M 66555.716125120.0112
9.032M20 x 1355520M 86548.015225120.0114
11.032M20 x 1355520M106537.914225120.0116
11.045M30 x 1,5426725M1012092.937125120.0122
13.545M30 x 1,5426725M1212080.435625120.0124
17.545M30 x 1,5426725M1612045.532625120.0126
17.558M40 x 1,5548632M16210136.083525120.0132
22.058M40 x 1,5548632M2021090.077125120.0134
26.058M40 x 1,5548632M2421037.070525120.0136
22.070M50 x 1,56610640M20330210.0142125120.0142
26.070M50 x 1,56610640M24330157.0132925120.0144
33.070M50 x 1,56610640M3033053.0116725120.0146

Accessories

 For height adjusting element sizeDimensions of sickle spanner DIN 1810, form AWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
sickle spanner for vertical adjustment
2525 – 284525120.0981
3230 – 324625120.0982
4545 – 5015625120.0983
5858 – 6225025120.0984
7068 – 7525325120.0985

Application Example

Référence pièce
25120.0106
25120.0112
25120.0114
25120.0116
25120.0122
25120.0124
25120.0126
25120.0132
25120.0134
25120.0136
25120.0142
25120.0144
25120.0146
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Stroke l3
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)
Load capacity for static load
(kN)
For screw

44.25 €

1 3 jours 106.625M15 x 1~ 28~ 43~ 154030.7M6

47.97 €

1 2 jours 106.632M20 x 1~ 35~ 55~ 206555.7M6

47.97 €

1 Jour même

Stock

10932M20 x 1~ 35~ 55~ 206548M8

47.97 €

20 2 jours 101132M20 x 1~ 35~ 55~ 206537.9M10

53.01 €

1 Jour même

Stock

101145M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512092.9M10

53.01 €

1 2 jours 1013.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512080.4M12

53.01 €

1 2 jours 1017.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512045.5M16

63.93 €

1 2 jours 1017.558M40 x 1,5~ 54~ 86~ 32210136M16

63.93 €

1 Jour même

Stock

102258M40 x 1,5~ 54~ 86~ 3221090M20

63.93 €

1 3 jours 102658M40 x 1,5~ 54~ 86~ 3221037M24

119.25 €

1 3 jours 102270M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330210M20

119.25 €

1 2 jours 102670M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330157M24

119.25 €

1 2 jours 103370M50 x 1,5~ 66~ 106~ 4033053M30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Avec fonction de réglage auto de la hauteur Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage Zingage
Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Zingage Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique