Eléments de réglage en hauteur

Eléments de réglage en hauteur
  • En promotion
Pour mise à niveau des machines et installations avec surfaces d'appui non parallèles.
Les éléments de nivellement autobloquants disposent d'un filetage fin pour le réglage en hauteur ainsi que d'un alésage traversant pour la fixation. Le réglage maximal dispose d'un système de limite de hauteur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Height-Adjusting Elements, EH 25120.

Product Description

For levelling of machines and installations when bearing surfaces are not parallel.
For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height.

Material

• Heat-treated steel, zinc-plated by galvanization, chromalized

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeFor screwLoad capacity
for static load

max.
Load capacity
max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3   
   ~~~   
[mm][mm][mm][kN][kN][g] 
6.625M15 x 122264M 64030.76625120.0206
6.632M20 x 126315M 66555.713125120.0212
9.032M20 x 126315M 86548.012425120.0214
11.032M20 x 126315M106537.911725120.0216
11.045M30 x 1,534417M1012092.934025120.0222
13.545M30 x 1,534417M1212080.432025120.0224
17.545M30 x 1,534417M1612045.532425120.0226
17.558M40 x 1,544539M16210136.077525120.0232
22.058M40 x 1,544539M2021090.064125120.0234
26.058M40 x 1,544539M2421037.068325120.0236
22.070M50 x 1,5506010M20330210.0115725120.0242
26.070M50 x 1,5506010M24330157.0111425120.0244
33.070M50 x 1,5506010M3033053.099025120.0246

Accessories

 For height adjusting element sizeDimensions of sickle spanner DIN 1810, form AWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
sickle spanner for vertical adjustment
2525 – 284525120.0981
3230 – 324625120.0982
4545 – 5015625120.0983
5858 – 6225025120.0984
7068 – 7525325120.0985

Application Example

Référence pièce
25120.0206
25120.0212
25120.0214
25120.0216
25120.0222
25120.0224
25120.0226
25120.0232
25120.0234
25120.0236
25120.0242
25120.0244
25120.0246
25120.0981
25120.0982
25120.0983
25120.0984
25120.0985
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Stroke l3
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)
Load capacity for static load
(kN)
Size Range
(mm)
For height adjusting element size d2
(mm)
For screw Conflict Minerals free REACH compliant

60.79 €

1 Jour même

Stock

10AcierZingage6.625M15 x 1~ 22~ 26~ 44030.7--M6yesyes

65.14 €

4 4 jours 10AcierZingage6.632M20 x 1~ 26~ 31~ 56555.7--M6yesyes

65.14 €

1 Jour même

Stock

10AcierZingage932M20 x 1~ 26~ 31~ 56548--M8yesyes

65.14 €

4 2 jours 10AcierZingage1132M20 x 1~ 26~ 31~ 56537.9--M10yesyes

68.57 €

1 Jour même

Stock

10AcierZingage1145M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712092.9--M10yesyes

68.57 €

4 4 jours 10AcierZingage13.545M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712080.4--M12yesyes

68.57 €

1 4 jours 10AcierZingage17.545M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712045.5--M16yesyes

92.39 €

1 4 jours 10AcierZingage17.558M40 x 1,5~ 44~ 53~ 9210136--M16yesyes

92.39 €

4 4 jours 10AcierZingage2258M40 x 1,5~ 44~ 53~ 921090--M20yesyes

92.39 €

1 4 jours 10AcierZingage2658M40 x 1,5~ 44~ 53~ 921037--M24yesyes

142.45 €

1 3 jours 10AcierZingage2270M50 x 1,5~ 50~ 60~ 10330210--M20yesyes

142.45 €

1 4 jours 10AcierZingage2670M50 x 1,5~ 50~ 60~ 10330157--M24yesyes

142.45 €

4 4 jours 10AcierZingage3370M50 x 1,5~ 50~ 60~ 1033053--M30yesyes
-

7.07 €

20 4 jours 10----------25 - 2825---
-

7.07 €

1 4 jours 10----------30 - 3232---
-

9.64 €

1 4 jours 10----------45 - 5045---
-

13.74 €

8.11 €

1 Jour même

Stock

10----------58 - 6258---
-

13.74 €

1 4 jours 10----------68 - 7570---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Avec fonction de réglage auto de la hauteur Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Zingage

Assistance technique