Vis, à embout laiton / à embout laiton

Vis, à embout laiton / à embout laiton
  • En promotion
Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Thrust Screws • with brass pad, EH 22760.

Product Description

Thrust screws can be used for a gentle clamping or pressing of thread spindles, axes, shafts and surface treated parts.

Material

Pad
• Brass
Screw
• Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2
• Stainless steel 1.4305

Further products

• Thrust Screws, with plastic pad

Drawing

Order Information

DimensionsWSOperating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1l2d2 max.  
[mm][mm][°C][g] 
Heat-treated steel
M 35.01.01.51.52500.122760.0032
M 37.51.01.51.52500.222760.0034
M 310.01.01.51.52500.322760.0036
M 45.01.02.52.02500.322760.0040
M 46.51.22.52.02500.322760.0042
M 410.51.22.52.02500.622760.0044
M 416.51.22.52.02501.022760.0046
M 56.01.03.02.52500.522760.0050
M 58.51.33.02.52500.722760.0052
M 512.51.33.02.52501.222760.0054
M 520.51.33.02.52502.122760.0056
M 66.01.04.03.02500.722760.0060
M 611.51.94.03.02501.522760.0062
M 617.51.94.03.02502.522760.0064
M 626.51.94.03.02504.022760.0066
M 88.01.45.54.02501.722760.0080
M 812.02.55.54.02502.922760.0082
M 822.02.55.54.02505.722760.0086
M 832.02.55.54.02508.722760.0088
M1010.01.57.05.02503.422760.0100
M1014.02.77.05.02505.422760.0102
M1018.02.77.05.02506.722760.0104
M1027.02.77.05.025011.022760.0106
M1037.02.77.05.025016.022760.0108
M1212.01.58.56.02506.422760.0120
M1218.53.48.56.025010.022760.0122
M1222.53.48.56.025012.022760.0124
M1232.53.48.56.025019.022760.0126
M1242.53.48.56.025026.022760.0128
Stainless steel
M 35.01.01.51.52500.122760.0432
M 37.51.01.51.52500.222760.0434
M 310.01.01.51.52500.422760.0436
M 46.51.22.52.02500.422760.0442
M 410.51.22.52.02500.622760.0444
M 416.51.22.52.02501.122760.0446
M 58.51.33.02.52500.722760.0452
M 512.51.33.02.52501.222760.0454
M 520.51.33.02.52502.122760.0456
M 611.51.94.03.02501.522760.0462
M 617.51.94.03.02502.622760.0464
M 626.51.94.03.02504.022760.0466
M 812.02.55.54.02503.022760.0482
M 822.02.55.54.02505.822760.0486
M 832.02.55.54.02508.922760.0488
M1014.02.77.05.02505.522760.0502
M1018.02.77.05.02506.722760.0504
M1027.02.77.05.025011.022760.0506
M1037.02.77.05.025016.022760.0508
M1218.53.48.56.025010.022760.0522
M1222.53.48.56.025012.022760.0524
M1232.53.48.56.025019.022760.0526
M1242.53.48.56.025026.022760.0528

Application Example

Référence pièce
22760.0032
22760.0034
22760.0036
22760.0040
22760.0042
22760.0044
22760.0046
22760.0050
22760.0052
22760.0054
22760.0056
22760.0060
22760.0062
22760.0064
22760.0066
22760.0080
22760.0082
22760.0086
22760.0088
22760.0100
22760.0102
22760.0104
22760.0106
22760.0108
22760.0120
22760.0122
22760.0124
22760.0126
22760.0128
22760.0432
22760.0434
22760.0436
22760.0442
22760.0444
22760.0446
22760.0452
22760.0454
22760.0456
22760.0462
22760.0464
22760.0466
22760.0482
22760.0486
22760.0488
22760.0502
22760.0504
22760.0506
22760.0508
22760.0522
22760.0524
22760.0526
22760.0528
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Forme du trou de montage Forme d'embout Forme de base Application d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
Vis

3.40 €

1 3 jours 1035Acier-----1,511,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.33 €

1 5 jours 1037,5Acier-----1,511,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.33 €

1 3 jours 10310Acier-----1,511,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.33 €

1 3 jours 1045Acier-----2,512acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.94 €

1 Jour même

Stock

1046,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard2,51,22acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.88 €

1 Jour même

Stock

10410,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard2,51,22acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.93 €

1 Jour même

Stock

10416,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard2,51,22acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.93 €

1 3 jours 1056Acier-----312,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Jour même

Stock

1058,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard31,32,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Jour même

Stock

10512,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard31,32,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.73 €

26 2 jours 10520,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard31,32,5acier traité, 1200 ±100 N/mm2

4.17 €

1 3 jours 1066Acier-----413acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Jour même

Stock

10611,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard41,93acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Jour même

Stock

10617,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard41,93acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.73 €

1 2 jours 10626,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard41,93acier traité, 1200 ±100 N/mm2

4.24 €

1 3 jours 1088Acier-----5,51,44acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.66 €

1 Jour même

Stock

10812AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard5,52,54acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.66 €

1 2 jours 10822AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard5,52,54acier traité, 1200 ±100 N/mm2

2.81 €

1 Jour même

Stock

10832AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard5,52,54acier traité, 1200 ±100 N/mm2

4.84 €

1 3 jours 101010Acier-----71,55acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.07 €

1 Jour même

Stock

101014AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.07 €

1 Jour même

Stock

101018AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.20 €

1 2 jours 101027AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.33 €

1 2 jours 101037AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75acier traité, 1200 ±100 N/mm2

5.34 €

1 3 jours 101212Acier-----8,51,56acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.47 €

2.15 €

1 Jour même

Stock

101218,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.47 €

10 2 jours 101222,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.75 €

1 2 jours 101232,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46acier traité, 1200 ±100 N/mm2

4.06 €

1 2 jours 101242,5AcierNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46acier traité, 1200 ±100 N/mm2

3.75 €

2.33 €

1 Jour même

Stock

1035Acier inoxydable-----1,511,5inox 1.4305

3.75 €

1 3 jours 1037,5Acier inoxydable-----1,511,5inox 1.4305

3.75 €

1 3 jours 10310Acier inoxydable-----1,511,5inox 1.4305

3.53 €

26 2 jours 1046,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard2,51,22inox 1.4305

3.44 €

1 Jour même

Stock

10410,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard2,51,22inox 1.4305

3.50 €

1 5 jours 10416,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard2,51,22inox 1.4305

3.17 €

1.97 €

1 2 jours 1058,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard31,32,5inox 1.4305

3.17 €

1 2 jours 10512,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard31,32,5inox 1.4305

3.31 €

10 2 jours 10520,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard31,32,5inox 1.4305

3.17 €

1 2 jours 10611,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard41,93inox 1.4305

3.17 €

1 2 jours 10617,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard41,93inox 1.4305

3.31 €

10 2 jours 10626,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard41,93inox 1.4305

3.36 €

1 2 jours 10812Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard5,52,54inox 1.4305

3.36 €

1 2 jours 10822Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard5,52,54inox 1.4305

3.44 €

2.13 €

1 Jour même

Stock

10832Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard5,52,54inox 1.4305

3.91 €

1 2 jours 101014Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75inox 1.4305

3.91 €

1 3 jours 101018Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75inox 1.4305

4.02 €

2.45 €

1 Jour même

Stock

101027Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75inox 1.4305

4.13 €

1 2 jours 101037Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard72,75inox 1.4305

4.59 €

2.85 €

1 Jour même

Stock

101218,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46inox 1.4305

4.62 €

1 2 jours 101222,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46inox 1.4305

4.87 €

2.97 €

1 Jour même

Stock

101232,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46inox 1.4305

5.14 €

3.14 €

1 Jour même

Stock

101242,5Acier inoxydableNoSix pans creuxMéplatStandard (rond)Standard8,53,46inox 1.4305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) 250 Patin laiton Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui

Assistance technique