Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23080.0006 |
23080.0008 |
23080.003 |
23080.0010 |
23080.0012 |
23080.0014 |
23080.0016 |
23080.0018 |
23080.0020 |
23080.0022 |
23080.0024 |
23080.0036 |
23080.0108 |
23080.0110 |
23080.0112 |
23080.0116 |
23080.0120 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface (détails) | a (mm) | d2 (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Dev. from DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | Autre traitement spécial | 3 | 14 | 11.5 | 9 | 10 | - | |||
0.72 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | Acier | Autre traitement spécial | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | - | |||
15.95 € | 1 | 2 jours | 10 | 30 | Acier | Autre traitement spécial | 8 | 58 | 53.1 | 45 | 46 | - | |||
0.87 € | 16 | 2 jours | 10 | 10 | Acier | Autre traitement spécial | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 16 | - | |||
1.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Autre traitement spécial | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 18 | - | |||
5.57 € | 16 | 2 jours | 10 | 14 | Acier | Autre traitement spécial | 4.5 | 28 | 24.2 | 21 | 21 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Autre traitement spécial | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | - | |||
4.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 18 | Acier | Autre traitement spécial | 5.5 | 34 | 31.2 | 27 | 27 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
4.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Acier | Autre traitement spécial | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | - | |||
8.69 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Autre traitement spécial | 6 | 40 | 39.3 | 33 | 34 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
7.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Acier | Autre traitement spécial | 6 | 45 | 41.6 | 36 | 36 | - | |||
27.84 € | 1 | 2 jours | 10 | 36 | Acier | Autre traitement spécial | 10 | 68 | 63.5 | 54 | 55 | - | |||
4.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier inoxydable | - | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | DIN standard do not include these material. | |||
8.36 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 17 | DIN standard do not include these material. | |||
8.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier inoxydable | - | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 19 | DIN standard do not include these material. | |||
13.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier inoxydable | - | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | DIN standard do not include these material. | |||
20.70 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | - | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | DIN standard do not include these material. |
Loading...
Applications, fonctions | Prévention contre le desserrage | Détails sur le verrouillage | Autres formes spéciales | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface (détails)
a(mm)
d2(mm)
e(mm)
m(mm)
s(mm)
Dev. from DIN
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles