Rondelles pivotantes imperdables, DIN 6371 avec vis à tête plate DIN 923

Rondelles pivotantes imperdables, DIN 6371 avec vis à tête plate DIN 923
  • En promotion
Les rondelles pivotantes sont imperdables et peuvent être installées en utilisant la vis incluse. Vous pouvez sélectionner le sens horaire ou rotation antihoraire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Captive C-Washers • DIN 6371 with countersunk screw DIN 923, EH 22280.

Product Description

 

Material

Countersunk screw
• Steel, blackened, quality 5.8
Captive C-Washer
• Heat-treated steel, tempered, blackened

Assembly

The captive C-washers can be installed on both sides using the included bolt. You can select either clockwise or anti-clockwise rotation.

Drawing

Order Information

Nominal sizeDimensionsSuitable screwWeightArt. No.
d3bd1d2l1l2l3l4s   
        -0.2   
[mm][mm][mm][g] 
67.538919.61129.0199.8M6 x 106622280.0006
89.543921.61432.5219.8M6 x 108122280.0008
1011.548923.61736.5239.8M6 x 109922280.0010
1213.5611129.62245.02911.8M8 x 1219222280.0012
1617.5681133.62550.03311.8M8 x 1222922280.0016
2021.5741136.62855.03611.8M8 x 1226522280.0020
2425.5821140.63262.04015.8M8 x 1643022280.0024
3032.0971149.03973.04815.8M8 x 1658422280.0030

Application Example

Référence pièce
22280.0006
22280.0008
22280.0010
22280.0012
22280.0016
22280.0020
22280.0024
22280.0030
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
For screw

21.17 €

1 Jour même

Stock

1069.838919.61129197.59.8M6 x 10

23.03 €

1 Jour même

Stock

1089.843921.61432.5219.59.8M6 x 10

25.56 €

1 Jour même

Stock

10109.848923.61736.52311.59.8M6 x 10

32.14 €

1 Jour même

Stock

101211.8611129.622452913.511.8M8 x 12

35.67 €

1 Jour même

Stock

101611.8681133.625503317.511.8M8 x 12

42.92 €

2 2 jours 102011.8741136.628553621.511.8M8 x 12

50.22 €

1 2 jours 102415.8821140.632624025.515.8M8 x 16

56.38 €

34.96 €

1 Jour même

Stock

103015.89711493973483215.8M8 x 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Special Configurations Type Hook-type Washer for Jigs Matériau Acier
Traitement de surface (détaillé) Triiron Film Norm DIN 6371 Captive C-Washer Heat-treated steel, tempered, blackened
Countersunk screw Steel, blackened, quality 5.8 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique