Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The compact spherical washer / conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits: • function-safety, • secured against loss, • quick and rational assembly, • simplified stock holding, • swiveling range max. 4°. |
Dimensions | For pin | For screws | Load capacity for static load max. | Torque for screwed connections1) max. | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | d3 | h | d6 | d6 | ||||
H13 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||
Heat-treated steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 9 | 10 | 4.0 | 23050.0506 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 17 | 25 | 9.1 | 23050.0508 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 26 | 46 | 17.0 | 23050.0510 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 38 | 82 | 28.0 | 23050.0512 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 73 | 206 | 60.0 | 23050.0516 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 117 | 407 | 113.0 | 23050.0520 |
Stainless steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 4.0 | 23050.0556 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 9.3 | 23050.0558 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 16 | 32 | 17.0 | 23050.0560 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 24 | 56 | 28.0 | 23050.0562 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 45 | 135 | 60.0 | 23050.0566 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 71 | 280 | 113.0 | 23050.0570 |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier inoxydable | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For pin d6 (mm) | h (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Suitable for | Conical seat | Spherical washer |
---|
Loading...
Type (application) | Forme spéciale | Type | Rondelles de serrage | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Matériau : acier inoxydable
D.E. D(mm)
Type
Matériau
D.I. d(mm)
Épaisseur T(mm)
d2(mm)
For pin d6(mm)
h(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Suitable for
Conical seat
Spherical washer
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles