Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The heat-treated shaft / plain washers (washers) are manufactured according to DIN 6340. |
Dimensions | For screws | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | s | |||
[mm] | [mm] | [g] | |||
6.4 | 17 | 3 | M 6 | 3.8 | 23060.0006 |
8.4 | 23 | 4 | M 8 | 9.8 | 23060.0008 |
10.5 | 28 | 4 | M10 | 15.0 | 23060.0010 |
13.0 | 35 | 5 | M12 | 28.0 | 23060.0012 |
15.0 | 40 | 5 | M14 | 40.0 | 23060.00141) |
17.0 | 45 | 6 | M16 | 55.0 | 23060.0016 |
19.0 | 45 | 6 | M18 | 53.0 | 23060.00181) |
21.0 | 50 | 6 | M20 | 65.0 | 23060.0020 |
23.0 | 50 | 8 | M22 | 86.0 | 23060.00221) |
25.0 | 60 | 8 | M24 | 122.0 | 23060.0024 |
31.0 | 68 | 10 | M30 | 199.0 | 23060.0030 |
38.0 | 80 | 12 | M36 | 360.0 | 23060.00361) |
Référence pièce
|
---|
23060.0006 |
23060.0008 |
23060.0010 |
23060.0012 |
23060.0014 |
23060.0016 |
23060.0018 |
23060.0020 |
23060.0022 |
23060.0024 |
23060.0030 |
23060.0036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 3 | 17 | 17 | M6 | |||
0.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8.4 | 4 | 23 | 23 | M8 | |||
0.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10.5 | 4 | 28 | 28 | M10 | |||
0.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 5 | 35 | 35 | M12 | |||
0.93 € | 1 | 2 jours | 10 | 15 | 5 | 40 | 40 | M14 | |||
1.05 € | 40 | 2 jours | 10 | 17 | 6 | 45 | 45 | M16 | |||
1.47 € | 1 | 2 jours | 10 | 19 | 6 | 45 | 45 | M18 | |||
1.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 21 | 6 | 50 | 50 | M20 | |||
2.44 € | 10 | 2 jours | 10 | 23 | 8 | 50 | 50 | M22 | |||
2.57 € | 40 | 2 jours | 10 | 25 | 8 | 60 | 60 | M24 | |||
4.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 31 | 10 | 68 | 68 | M30 | |||
11.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 38 | 12 | 80 | 80 | M36 |
Loading...
Type | Flat Washer | Matériau | Acier | Traitement de surface (détaillé) | Other Special Processings |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 6340 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
d2(mm)
For screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles