Lardons d'entrainement, DIN 2079

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23100.0030
23100.0040
23100.0045
23100.0050
23100.0060
23100.0160
23100.0230
23100.0240
23100.0245
23100.0250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur T
(mm)
d7
(mm)
d8
(mm)
l5
(mm)
h
(mm)
b2
(mm)
g
(mm)
k
(mm)
Spindle head No. For screws ISO 4762 Spindle head No. to Spindle head No. of

9.63 €

1 Jour même

Stock

106.4166.410.4-1615.96.216.530M6 x 16--

9.86 €

1 3 jours 106.4166.410.4-1615.96.219.540M6 x 16--

23.07 €

1 3 jours 108.4198.413.5-19198.319.545M8 x 20--

15.70 €

1 3 jours 1013251319-2525.412.326.5-M12 x 255550

28.07 €

1 Jour même

Stock

1013251319-2525.412.345.560M12 x 25--

28.07 €

1 3 jours 1013251319-2525.412.345.560M12 x 25--

16.99 €

1 3 jours 106.424.56.410.45.524.515.96.213.530M6 x 25--

16.99 €

1 3 jours 106.424.56.410.4724.515.96.216.540M6 x 25--

23.32 €

1 Jour même

Stock

108.4268.413.57.526191017.545M8 x 25--

25.52 €

1 3 jours 1013291319112925.412.32450M12 x 30--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelles carrées Matériau Acier Traitement de surface (détaillé) Revêtement oxydé noir
D.E. D(mm) 0 Norm DIN 2079 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique