Chaîne normale coupée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A6-2

Référence pièce
A6-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.60 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Tonneau brillant
Dimension D(mm) 6 Longueur(m) 2 Résistance à la charge(kg) 350
Dimension P(mm) 31 Dimension W(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne normale coupée, le numéro d'article est le suivant: A6-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A6-2.

Assistance technique