Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crochet de sol II (type fixe deux côtés)

Crochet de sol II (type fixe deux côtés)

[Usage]
· When not in use, the ring collapses and does not get in the way.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PGH-2

Référence pièce
PGH-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.24 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Birakan Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Dimension B(mm) 34
Dimension D(mm) 22 Dimension A(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de sol II (type fixe deux côtés), le numéro d'article est le suivant: PGH-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PGH-2.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique