• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyau

Raccord pour tuyau

[Features]
· Eye bolts, hooks etc. can be attached to the pipe.
· Pipe diameter ø19 mm to ø216.3 mm can be used.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF-19M
PF-22M
PF-26M
PF-27M
PF-32M
PF-34M
PF-38M
PF-42M
PF-45M
PF-48M
PF-50M
PF-60M
PF-76M
PF-89M
PF-101M
PF-114M
PF-140M
PF-165M
PF-216M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A / diamètre de tuyau applicable
(mm)

14.68 €

6 jours 19

14.68 €

6 jours 21.7

14.70 €

6 jours 25.4

14.70 €

6 jours 27.2

17.16 €

4 jours 32

16.07 €

6 jours 34

16.08 €

6 jours 38

16.42 €

6 jours 42.7

16.43 €

6 jours 45

16.44 €

6 jours 48.6

16.45 €

6 jours 50.0

16.47 €

6 jours 60.5

17.86 €

6 jours 76.3

18.57 €

6 jours 89.1

18.61 €

9 jours 101.6

19.98 €

9 jours 114.3

20.05 €

9 jours 139.8

21.14 €

9 jours 165.2

21.95 €

9 jours 216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique