Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Piton à œil rotatif

Piton à œil rotatif

[Features]
· Chain cannot be twisted.
· Installation is OK in narrow places.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDS-8

Référence pièce
PDS-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension T
(mm)

27.84 €

6 jours 3.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Dimension D(mm) 4.8
Dimension D(mm) 8 Dimension L(mm) 19 Dimension H(mm) 44
Charge utile 30kgf

Vous vous trouvez sur la page de Piton à œil rotatif, le numéro d'article est le suivant: PDS-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDS-8.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique