• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague ouverte

Bague ouverte

[Features]
· You can easily set thick rope, chain and so on by rotating the connecting part.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OR-5
OR-6
OR-8
OR-10
OR-13
OR-16
OR-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Charge utile Dimension S
(mm)

28.41 €

5 jours 541200kg6.6

27.83 €

5 jours 643400kg8

42.91 €

5 jours 863600kg10

69.10 €

5 jours 10691000kg13

102.19 €

8 jours 13812000kg16

188.07 €

8 jours 161093000kg20

228.97 €

8 jours 191384000kg22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique