Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clip pour câbles à pression

Clip pour câbles à pression

[Features]
· Plate is of press plate type so wire rope can penetrate it well.
· Ideal for stopping coated wire rope.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NWC-4

Référence pièce
NWC-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension T
(mm)

1.98 €

4 jours 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clip pour fils Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Diamètre de vis M4
Dimension D(mm) 3.5 Diamètre du fil compatible 4 Dimension H(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Clip pour câbles à pression, le numéro d'article est le suivant: NWC-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NWC-4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique