• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague ronde

Bague ronde

[Features]
· In addition to the round link, we also manufacture parent-child link, no welding, cutting off, square, triangle, D type, etc.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MK-3
MK-4
MK-7
MK-9
MK-10
MK-11
MK-12
MK-13
MK-16
MK-19
MK-22
MK-25
MK-A5
MK-A6
MK-A8
MK-B5
MK-B6
MK-B8
MK-C6
MK-D6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Charge utile

4.76 €

5 jours 32520kg

5.07 €

5 jours 43040kg

7.21 €

5 jours 745100kg

11.01 €

5 jours 960180kg

12.95 €

5 jours 1060200kg

15.81 €

8 jours 1160250kg

21.67 €

8 jours 1260300kg

28.33 €

8 jours 1360500kg

54.55 €

9 jours 1670700kg

107.70 €

9 jours 19150600kg

135.31 €

9 jours 22180850kg

177.15 €

9 jours 25200850kg

6.25 €

5 jours 53060kg

6.67 €

5 jours 63080kg

9.26 €

5 jours 845120kg

7.01 €

5 jours 53560kg

8.79 €

5 jours 63580kg

17.68 €

5 jours 860120kg

18.78 €

5 jours 64080kg

25.03 €

5 jours 64580kg

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique