• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de guidage type A

Galet de guidage type A

[Features]
· Since the lower part is cracked, other items can be attached.
· Ideal for conditions when strength is required.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-6
AC-8
AC-9
AC-10
AC-12
AC-14
AC-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L
(mm)

8.04 €

6 jours 7936

9.12 €

6 jours 81048

10.62 €

6 jours 101251

13.05 €

6 jours 111460

16.99 €

6 jours 131669

22.40 €

6 jours 151879

33.57 €

6 jours 172192

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet de guidage Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique