Crochet de chaîne (type populaire)

Crochet de chaîne (type populaire)
[Features]
· Ideal for chain connection.
· After connecting the chain, the 2 chains do not intersect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF-80

Référence pièce
CF-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.96 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension B(mm) 25 Dimension L(mm) 80 Charge utile 30kg
Chaîne applicable(mm) 3–5 Dimension S(mm) 11

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de chaîne (type populaire), le numéro d'article est le suivant: CF-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF-80.

Assistance technique