• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet de chaîne en bronze

Crochet de chaîne en bronze

[Features]
· Stainless steel (SUS304) treated with a bronze oxidation coloring.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF-80E

Référence pièce
CF-80E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

13.30 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension B(mm) 25 Traitement de surface Couleur oxydative bronze Dimension L(mm) 80
Charge utile 60kg Chaîne applicable(mm) 3–5

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de chaîne en bronze, le numéro d'article est le suivant: CF-80E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF-80E.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique