• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fermoir de chaîne

Fermoir de chaîne

[Features]
· There is another hook in the hook, and the stainless steel chain hook prevents the chain from moving backwards.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-5
CP-6
CP-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Charge utile Chaîne applicable
(mm)
Dimension S
(mm)
Dimension T
(mm)

12.21 €

5 jours 67020kg594.3

13.97 €

3 jours 78130kg6115

15.61 €

5 jours 89860kg8146.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique