• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet fixe

Crochet fixe

[Features]
· Hook for ceiling mounting rail.
· Turn the hook screw to fix the hook.
· Can be installed in any position even after rail installation, and more hooks can be added.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT-4
KT-5
KT-6
KT-7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Charge utile Dimension S
(mm)
Dimension T
(mm)

10.59 €

5 jours 1045320kg66

12.92 €

5 jours 164.57330kg97

16.96 €

3 jours 1958140kg128

20.59 €

5 jours 197.59750kg1610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique