Mousqueton type O (avec bague, sans bague)

Mousqueton type O (avec bague, sans bague)
  • Remise sur volume
[Features]
· Standard product of connection fittings that can be used for various purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KO-10

Référence pièce
KO-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.91 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 10 Dimension L(mm) 94 Charge utile 150kg
Dimension S(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Mousqueton type O (avec bague, sans bague), le numéro d'article est le suivant: KO-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KO-10.

Assistance technique