• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet pivotant rotatif

Crochet pivotant rotatif

[Features]
· Another name is used for a long time and is often used even now.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN-0
KN-1
KN-2
KN-2.5
KN-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Charge utile Dimension S
(mm)
Dimension T
(mm)

16.72 €

5 jours 10363920kg64.0

16.80 €

5 jours 144791230kg75

17.94 €

5 jours 164.5881540kg87

19.35 €

5 jours 1661101440kg117.5

22.63 €

5 jours 3571232850kg167.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pivot / fermoir Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique