• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de guidage à plaque (pièces pressées)

Galet de guidage à plaque (pièces pressées)

[Features]
· Ideal for on-site use since the plate is thin and the mouth is open.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-8
IC-10
IC-12
IC-14
IC-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L
(mm)

4.06 €

5 jours 25.025

4.13 €

5 jours 35.529

5.30 €

3 jours 46.533

4.41 €

5 jours 5837

4.64 €

5 jours 69.540

4.92 €

5 jours 81251

6.47 €

3 jours 9–101457.5

6.88 €

8 jours 121767

7.38 €

8 jours 142072

11.62 €

8 jours 162282

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet de guidage Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique