Raccord pour tuyau à œil

Raccord pour tuyau à œil

[Features]
· Easy installation without welding by drilling holes in pipe, and can be removed easily.
· With retrofitting, attach wire rope, chain, etc. and prevent intrusion or make flow lines manually.
· Pipe diameter ø19 mm to ø216.3 mm conforms with the standard pipe.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IPF-19M
IPF-22M
IPF-26M
IPF-27M
IPF-32M
IPF-34M
IPF-38M
IPF-42M
IPF-45M
IPF-48M
IPF-50M
IPF-60M
IPF-76M
IPF-89M
IPF-101M
IPF-114M
IPF-140M
IPF-165M
IPF-216M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A / diamètre de tuyau applicable
(mm)

14.24 €

5 jours 19

14.24 €

5 jours 21.7

14.26 €

5 jours 25.4

14.26 €

5 jours 27.2

15.62 €

5 jours 32

15.62 €

5 jours 34

15.63 €

5 jours 38

15.95 €

5 jours 42.7

15.96 €

5 jours 45

15.97 €

5 jours 48.6

15.98 €

5 jours 50.0

15.99 €

5 jours 60.5

17.38 €

5 jours 76.3

18.08 €

5 jours 89.1

18.11 €

5 jours 101.6

19.47 €

5 jours 114.3

19.54 €

5 jours 139.8

20.58 €

5 jours 165.2

21.44 €

5 jours 216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique