Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IPH-1
Type | Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Dimension D(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 44 | Dimension L2(mm) | 29 | Dimension H(mm) | 29 |
Dimension S(mm) | 14 | Dimension T(mm) | 4.5 | Dimension T(mm) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet mural type IP, le numéro d'article est le suivant: IPH-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IPH-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles