Crochet à mousqueton type C

Crochet à mousqueton type C
  • En promotion
[Features]
· "Iron" is made of soft steel (Ni-Cr plating), "Stainless steel" is 18-8 stainless steel wide lineup of 25 kinds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KH-6CS

Référence pièce
KH-6CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.52 €

9.96 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 6 Dimension L(mm) 60 Dimension S(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à mousqueton type C, le numéro d'article est le suivant: KH-6CS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KH-6CS.

Assistance technique