• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mousqueton KA102 (avec bague)

Mousqueton KA102 (avec bague)

[Features]
· Safety ring moves 1.3 times faster.
· Comes with double stopper also.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA102
KA102-S
KA102W
KA102W-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Spécifications Charge utile Dimension S
(mm)

23.54 €

9 jours Fer-130kg18

48.95 €

9 jours JIS-EN 1.4301 équiv.FL-215kg18

25.58 €

9 jours FerDouble butée130kg18

50.65 €

9 jours JIS-EN 1.4301 équiv.FLDouble butée215kg18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Avec serrure Type Mousqueton Dimension D(mm) 10
Dimension L(mm) 109

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique