• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Maillon de tuyau simple (KA-50 pour tuyau simple)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KA-50

Référence pièce
KA-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension S
(mm)

33.47 €

4 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Avec serrure Type Mousqueton Matériau Fer
Traitement de surface Placage chromé au nickel Dimension D(mm) 10 Dimension L(mm) 124
Charge utile 140kg

Vous vous trouvez sur la page de Maillon de tuyau simple (KA-50 pour tuyau simple), le numéro d'article est le suivant: KA-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KA-50.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique