• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Maillon bidirectionnel

Maillon bidirectionnel

[Features]
· Pipe diameter up to 48.6 mm or can be hung on a round bar.
· The opening and closing rod moves in both inside and outside directions.
· After hanging on a single pipe, attach or detach ropes and sheets from hook with one-touch.
· When the eyelet diameter of the sheet is small, use KA-50C8.
· For light load (permissible load 27kgf).
· Since the open closing rod is one touch type, do not use it for securing human body.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA-50C
KA-50C8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension L
(mm)
Dimension S
(mm)

21.23 €

5 jours 12350

21.49 €

5 jours 12550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier doux
Dimension D(mm) 10 Charge utile 27kg

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique