• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boulon à crochet Q

Boulon à crochet Q
  • Remise sur volume

[Features]
· The hexagonal nut will determine the mounting direction.
· Since the threaded part is long, it can be attached to the anchor, or directly to the board.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QFB-5
QFB-6
QFB-8
QFB-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de vis Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension S
(mm)
Dimension T
(mm)

8.17 €

Disponible Jour même

Stock

M617335.55082

10.03 €

Disponible Jour même

Stock

M6174065792

15.16 €

Disponible Jour même

Stock

M82250872132

20.78 €

Disponible Jour même

Stock

M1026621086162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique