• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite bague ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMK-6

Référence pièce
SMK-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension T
(mm)

16.10 €

6 jours 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Dimension B(mm) 35
Dimension D(mm) 6 Dimension L(mm) 38 Dimension A(mm) 30

Vous vous trouvez sur la page de Petite bague ronde, le numéro d'article est le suivant: SMK-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMK-6.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique