• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Solution antibasculement Super Tack Fit (pour roulettes)

Solution antibasculement Super Tack Fit (pour roulettes)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Solution antibasculement Super Tack Fit (pour roulettes)
  • Usage example

· The double effect of "Tack fit" and "Super tack fit" absorbs earthquake shocks, working tenaciously against the rotating casters to prevent (reduce) caster movement
· Because it is self-adhesive, when peeled off it does not leave adhesion traces
· Even if the adhesive part is dirty, wash with a neutral detergent and water and then leave to dry, to enable its repeated use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TF-5550

Référence pièce
TF-5550
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Taille d'emballage Code JAN

29.55 €

4 jours Corps principal : Polyéthylène / partie adhésive : Polymère styrène55×180×304906477001501

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de produits de protection et de sécurité Matériaux parasismiques et de prévention des chutes et éclaboussures Taille de produit(mm) 55×55 Épaisseur(mm) 15
Montage Type adhésif Collier Noir Utilisation Roulette
Taille disponible(mm) Diamètre 40 à 50 ou moins Résistance à la charge(kg) 50 ou moins (quatre utilisations) Nombre de composants inclus 4

Vous vous trouvez sur la page de Solution antibasculement Super Tack Fit (pour roulettes), le numéro d'article est le suivant: TF-5550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TF-5550.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique