• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis

Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis
  • Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis
  • Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis
  • Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis
  • Coussinet en caoutchouc à arrêt de vis

· Excellent elasticity absorbs shocks, and prevents noise and scratches.
· Uses non-migratory materials that resist color migration.
· EPDM rubber is used, for greater weather resistance compared to natural rubber.
· Clears various regulations, and uses safe materials with consideration for the environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGC-003
EGC-004
EGC-005
EGC-006
EGC-007
EGC-008
EGC-009
EGC-010
EGC-011
EGC-012
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme Taille
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Numéro Wakisangyo Co.,Ltd

13.26 €

3 jours 10RondDiamètre 19.5×Hauteur 7.7, Diamètre du trou de vis 3×Diamètre du contre-alésage 10449037572771515891300

7.11 €

3 jours 10RondDiamètre 28×Hauteur 10 A, Diamètre du trou de vis 5×Diamètre du contre-alésage 13449037572771685891400

12.01 €

4 jours 10RondDiamètre 19×Hauteur 10 A, Diamètre du trou de vis 3×Diamètre du contre-alésage 7449037572771755891500

11.41 €

4 jours 10RondDiamètre 18×Hauteur 9, Diamètre du trou de vis 3×Diamètre du contre-alésage 8449037572771825891600

11.62 €

4 jours 10RondDiamètre 22×Hauteur 12, Diamètre du trou de vis 5×Diamètre du contre-alésage 10449037572771995891700

8.38 €

3 jours 10EllipseSurface inférieure 28 × Surface supérieure 22 × Hauteur 18, Diamètre du trou de vis 4 × Diamètre du contre-alésage 12449037572772055891800

13.26 €

3 jours 10EllipseSurface inférieure 36 × Surface supérieure 32 × Hauteur 36, Diamètre du trou de vis 6 × Diamètre du contre-alésage 12249037572772125891900

13.26 €

3 jours 10EllipseSurface inférieure 45 × Surface supérieure 32 × Hauteur 45, Diamètre du trou de vis 4 × Diamètre du contre-alésage 15149037572772295892000

6.09 €

4 jours 10RondDiamètre 50×Hauteur 30, Diamètre du trou de vis 5×Diamètre du contre-alésage 12149037572772365892100

6.68 €

4 jours 10RondDiamètre 60×Hauteur 33, Diamètre du trou de vis 6×Diamètre du contre-alésage 14149037572772435892200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de produits de protection et de sécurité Fournitures antivibration / antibruit Couleur Noir Matériau Caoutchouc EPDM anti-taches

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique