Amortisseur de chocs pour vérin coulissant linéaire de la série SKL

Amortisseur de chocs pour vérin coulissant linéaire de la série SKL
  • En promotion
  • Remise sur volume
● High tact: Short stroke reduces operation time significantly
● Long life with soft stop: Smooth shock absorption achieved with the use of a slit orifice mechanism
● High ease of maintenance: Easy installation with no head cap required

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKL-0804
SKL-0805
SKL-1006
SKL-1208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Énergie absorbée max.
(J)
Taille de filetage, diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)

51.48 €

1 Disponible 8 jours 0.2M8×0.753.5

54.37 €

1 Disponible 6 jours 0.5M8×0.754.5

59.26 €

1 Disponible 6 jours 1.2M10 x 1.06.0

60.47 €

36.89 €

1 Jour même

Stock

3.6M12×1.08.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Amortisseur de chocs

Assistance technique