• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude d'adaptateur à filetage mâle pour raccord FP abaque AJFPML

Coude d'adaptateur à filetage mâle pour raccord FP abaque AJFPML

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJFPML20X1/2
AJFPML20X3/4
AJFPML25X1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Diamètre nominal (Su)
(mm)

18.95 €

9 jours 22.221/2B20

18.95 €

9 jours 22.223/4B20

23.86 €

9 jours 28.581B25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Température : Eau chaude(°C) Système circulatoire / système sans circulation 0 à 85 / 0 à 95
Température : Eau froide(°C) 0-60 Vitesse d'écoulement(m / s) Alimentation en eau / 3.5 max., eau chaude / 2.0 max., eau refroidie / 0.6 à 2.0, liquide de refroidissement / 0.6 à 3.5

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique