• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille pour raccord FP abaque AJFPS

Douille pour raccord FP abaque AJFPS

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJFPS13
AJFPS20
AJFPS25
AJFPS30
AJFPS40
AJFPS50
AJFPS60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal (Su)
(mm)

15.25 €

5 jours 15.8813

17.59 €

5 jours 22.2220

19.49 €

5 jours 28.5825

27.13 €

5 jours 3430

34.35 €

5 jours 42.740

40.34 €

5 jours 48.650

65.41 €

5 jours 60.560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Douille Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Température : Eau chaude(°C) Système circulatoire / système sans circulation 0 à 85 / 0 à 95
Température : Eau froide(°C) 0-60 Vitesse d'écoulement(m / s) Alimentation en eau / 3.5 max., eau chaude / 2.0 max., eau refroidie / 0.6 à 2.0, liquide de refroidissement / 0.6 à 3.5

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique