• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille pour robinet pour raccord FP abaque AJFPWS

Douille pour robinet pour raccord FP abaque AJFPWS

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJFPWS13X1/2
AJFPWS20X1/2
AJFPWS20X3/4
AJFPWS25X1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Diamètre nominal (Su)
(mm)

15.96 €

5 jours 15.881/2B13

15.14 €

5 jours 22.221/2B20

15.14 €

5 jours 22.223/4B20

20.86 €

5 jours 28.581B25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Douille Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Température : Eau chaude(°C) Système circulatoire / système sans circulation 0 à 85 / 0 à 95
Température : Eau froide(°C) 0-60 Vitesse d'écoulement(m / s) Alimentation en eau / 3.5 max., eau chaude / 2.0 max., eau refroidie / 0.6 à 2.0, liquide de refroidissement / 0.6 à 3.5

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique