• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque creuse en polycarbonate double carbonate A

· A hollow structure sheet where polycarbonate has been integrally formed using a special technology.
· Compared with the conventional polycarbonate, this is characteristic in that it is ultralight weight (approx. 1/5 of the conventional thickness) which makes it easy to install, and has hollow layers that are interposed within the hollow structure provides excellent heat insulation, and does not easily burn.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-A001-3X3X4.5
TC-A001-3X6X4.5
TC-A001CF-3X3X4.5
TC-A001CF-3X6X4.5
TC-A002-3X3X4.5
TC-A002-3X6X4.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille Collier Code JAN

26.73 €

6 jours 910×910Transparent4953463537919

38.25 €

6 jours 910×1820Transparent4953463537568

28.46 €

6 jours 910×910Gel translucide4953463537834

41.11 €

6 jours 910×1820Gel translucide4953463537841

29.82 €

6 jours 910×910Bronze4953463538862

38.10 €

6 jours 910×1820Bronze4953463538855

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Panneau et tôle ondulée Type panneau et tôle ondulée Plaque en résine Épaisseur 4.5
Coefficient de transmission de chaleur(W/ (m² · K)) 4 Indice d'affaiblissement acoustique(dB) 16

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique