• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Insert Tangless, taraudage gros métrique, emballage

Insert Tangless, taraudage gros métrique, emballage
  • Remise sur volume
We prevent incorrect quantities by shipping using tape and packaging. Aims to improve efficiency through using electric tools in combination.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TNM-M2.5X0.45-1DT
2TNM-M2.5X0.45-1.5DT
2TNM-M2.5X0.45-2DT
2TNM-M3X0.5-1DT
2TNM-M3X0.5-1.5DT
2TNM-M3X0.5-2DT
2TNM-M4X0.7-1DT
2TNM-M4X0.7-1.5DT
2TNM-M4X0.7-2DT
2TNM-M5X0.8-1DT
2TNM-M5X0.8-1.5DT
2TNM-M5X0.8-2DT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis
(mm)
Longueur nominale Pas
(mm)

0.62 €

50 Disponible 9 jours 102.51D0.45

0.65 €

50 Disponible 9 jours 102.51.5D0.45

0.67 €

50 Disponible 9 jours 102.52D0.45

0.62 €

50 Disponible 5 jours 1031D0.5

0.65 €

50 Disponible 9 jours 1031.5D0.5

0.67 €

50 Disponible 9 jours 1032D0.5

0.62 €

50 Disponible 9 jours 1041D0.7

0.65 €

50 Disponible 9 jours 1041.5D0.7

0.68 €

50 Disponible 9 jours 1042D0.7

0.67 €

50 Disponible 9 jours 1051D0.8

0.72 €

50 Disponible 9 jours 1051.5D0.8

0.76 €

50 Disponible 5 jours 1052D0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tangless Application Métal léger / Fonte / Résine générale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à vis Filetage métrique (gros) Environnement de fonctionnement Équipement de fabrication / En lien avec les produits informatiques / Associé à l'aérospatiale / Automobile / Matériel roulant / Navigation / Transport Quantité par paquet 50 pièces

Assistance technique