• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Électrovanne Multiflex 2 voies, à commande directe, séries AB31 / AB41/2

Électrovanne Multiflex 2 voies, à commande directe, séries AB31 / AB41/2
Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum. Offers high reliability and high quality and the ample options assure performance in different equipment and device types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-0-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-0[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-B[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-C-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-C[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-D-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-D[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-E-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-E[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-F-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-F[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-H-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-H[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-J-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-J[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-K-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-K[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-L-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-L[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-M-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-M[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-N-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-N[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-P-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-P[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-R-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-R[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-V-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-V[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-W-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-02-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-W[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-0-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-0[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-B[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-C-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-C[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-D-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-D[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-E-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-E[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-F-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-F[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-H-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-H[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-J-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-J[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-K-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-K[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-L-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-L[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-M-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-M[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-N-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AB41-03-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7]-N[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Plage de différentiel de pression de fonctionnement
(MPa)
Body Materials Coil Symbol *A grommet lead wire is selected standard. Orifice Seal Material

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7-

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7-

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"EPDM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"EPDM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"EPDM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"EPDM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Vacuum Test"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Vacuum Test"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Vacuum Test"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Vacuum Test"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7-

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7-

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7NBR

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7FKM

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7PTFE

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"NBR, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"FKM, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc---No Symbol (No Options)φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

-

1 48 jours Rc----φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7"PTFE, Oil-Free Treatment"

Loading...

Informations de base

Type Electromagnetic Fluide applicable Air / Water / Vacuum / Oil Type d'entraînement Linear Motion Type
Nombre de solénoïdes Single Application Single Item Option None

Assistance technique