Vis à tête cylindrique (moins) PEEK, unités impériales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEEK/(-)PH4-40X1
PEEK/(-)PH4-40X1/2
PEEK/(-)PH4-40X1/4
PEEK/(-)PH4-40X3/4
PEEK/(-)PH4-40X3/8
PEEK/(-)PH4-40X5/8
PEEK/(-)PH4-40X5/16
PEEK/(-)PH4-40X7/8
PEEK/(-)PH6-32X1
PEEK/(-)PH6-32X1/4
PEEK/(-)PH6-32X3/4
PEEK/(-)PH6-32X3/8
PEEK/(-)PH6-32X5/8
PEEK/(-)PH6-32X5/16
PEEK/(-)PH6-32X7/8
PEEK/(-)PH8-32X1
PEEK/(-)PH8-32X1/2
PEEK/(-)PH8-32X1/4
PEEK/(-)PH8-32X3/4
PEEK/(-)PH8-32X3/8
PEEK/(-)PH8-32X5/8
PEEK/(-)PH8-32X5/16
PEEK/(-)PH8-32X7/8
PEEK/(-)PH10-32X1
PEEK/(-)PH10-32X1/2
PEEK/(-)PH10-32X3/4
PEEK/(-)PH10-32X3/8
PEEK/(-)PH10-32X5/8
PEEK/(-)PH10-32X7/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L ou l (pouces) Type de strie du filetage Filetage nominal (pouces) Nombre de filetages (pouce) D
(pouces)
y
(pouces)
c
(pouces)

1.98 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.48 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.38 €

1 Disponible 7 jours 101/4UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.67 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.43 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.62 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.42 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

1.93 €

1 Disponible 7 jours 107/8UNC unifié, gros filetN° 4400.219×0.0680.0390.04

2.18 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

1.54 €

1 Disponible 7 jours 101/4UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

1.85 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

1.57 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

1.79 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

1.56 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

2.13 €

1 Disponible 7 jours 107/8UNC unifié, gros filetN° 6320.270×0.0820.0480.05

2.29 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

1.98 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

1.87 €

1 Disponible 7 jours 101/4UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

2.12 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

1.93 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

2.01 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

1.88 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

2.19 €

1 Disponible 7 jours 107/8UNC unifié, gros filetN° 8320.322×0.0960.0540.058

3.00 €

1 Disponible 7 jours 101UNF fin unifiéN° 10320.373×0.1100.060.068

2.43 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNF fin unifiéN° 10320.373×0.1100.060.068

2.61 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNF fin unifiéN° 10320.373×0.1100.060.068

2.37 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNF fin unifiéN° 10320.373×0.1100.060.068

2.47 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNF fin unifiéN° 10320.373×0.1100.060.068

2.80 €

1 Disponible 7 jours 107/8UNF fin unifiéN° 10320.373×0.1100.060.068

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Tête plate Formes supplémentaires Standard Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Haute résistance / Résistance à l'abrasion Matériau plastique PEEK

Assistance technique