Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NT02524H |
NT03016H |
NT03514H |
NT03520H |
NT04013H |
NT05011H |
NT07009H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de filetage | Vis nominale (pouce) | Nombre de stries du filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | UNF fin unifié | 5/16 | 24 | |
7.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | UNC unifié, gros filet | 3/8 | 16 | |
14.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | UNC unifié, gros filet | 7/16 | 14 | |
15.28 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | UNF fin unifié | 7/16 | 20 | |
17.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | UNC unifié, gros filet | 1/2 | 13 | |
36.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | UNC unifié, gros filet | 5/8 | 11 | |
90.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | UNC unifié, gros filet | 7/8 | 9 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable A2 | Traitement de surface | Passivé | Applications, fonctions | Général |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à écrou hexagonal | Type 2 | Remarque | Norme : ANSI B18.2.2 |
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage
Vis nominale (pouce)
Nombre de stries du filetage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles