Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RW025.040 |
RW030.039 |
RW030.050 |
RW040.078 |
RW060.105 |
RW070.105 |
RW100.105 |
RW110.125 |
RW120.125 |
RW140.125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (pouce) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur c (pouce) | Diamètre extérieur A (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.355 | 5/16 | 0.044 | 0.760 | |
1.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.416 | 3/8 | 0.044 | 0.885 | |
1.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 0.416 | 3/8 | 0.055 | 0.885 | |
3.69 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10 | 0.573 | 1/2 | 0.088 | 1.260 | |
9.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.827 | 3/4 | 0.115 | 1.770 | |
12.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.952 | 7/8 | 0.115 | 2.020 | |
11.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.077 | 1 | 0.115 | 2.020 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.202 | 1 1/8 | 0.135 | 2.520 | |
27.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.327 | 1 1/4 | 0.135 | 2.770 | |
38.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.640 | 1 1/2 | 0.135 | 3.270 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Acier inoxydable A2 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Passivé | Unité de vente | Boîte / paquet | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | Passivé | Remarque | Norme : IFI 100/107 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(pouce)
Vis nominale (pouce)
Épaisseur c(pouce)
Diamètre extérieur A(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles