Vis de serrage hexagonale avec extrémité saillante - Unités impériales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IN18.00440.010
IN18.00440.015
IN18.00632.010
IN18.00632.015
IN18.00632.025
IN18.00832.010
IN18.00832.015
IN18.00832.030
IN18.01024.015
IN18.01024.020
IN18.01024.040
IN18.01032.015
IN18.01032.020
IN18.01032.030
IN18.01032.040
IN18.02020.020
IN18.02020.025
IN18.02020.030
IN18.02020.060
IN18.02518.025
IN18.02518.030
IN18.02518.040
IN18.02518.060
IN18.02518.100
IN18.03016.030
IN18.03016.050
IN18.03016.060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L Type de filetage Vis nominale (pouce) Filets par pouce

5.33 €

1 Disponible 7 jours 101/8UNC unifié, gros filetN° 440

6.77 €

1 Disponible 7 jours 103/16UNC unifié, gros filetN° 440

12.28 €

1 Disponible 7 jours 101/8UNC unifié, gros filetN° 632

7.16 €

1 Disponible 7 jours 103/16UNC unifié, gros filetN° 632

5.34 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filetN° 632

7.23 €

1 Disponible 7 jours 101/8UNC unifié, gros filetN° 832

4.63 €

1 Disponible 7 jours 103/16UNC unifié, gros filetN° 832

4.85 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNC unifié, gros filetN° 832

16.26 €

1 Disponible 71 jours 103/16UNC unifié, gros filetN° 1024

8.17 €

1 Disponible 12 jours 101/4UNC unifié, gros filetN° 1024

5.98 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filetN° 1024

9.24 €

1 Disponible 7 jours 103/16UNF fin unifiéN° 1032

6.02 €

1 Disponible 7 jours 101/4UNF fin unifiéN° 1032

5.16 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNF fin unifiéN° 1032

7.94 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNF fin unifiéN° 1032

6.95 €

4.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4UNC unifié, gros filet1/420

7.17 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filet1/420

6.36 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNC unifié, gros filet1/420

9.91 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filet1/420

15.39 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filet5/1618

3.77 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNC unifié, gros filet5/1618

7.80 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filet5/1618

25.13 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filet5/1618

14.22 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filet5/1618

6.40 €

1 Disponible 11 jours 103/8UNC unifié, gros filet3/816

12.61 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNC unifié, gros filet3/816

25.13 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filet3/816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable A2 Traitement de surface Passivé Forme du trou de montage Six pans creux
Forme d'embout Extrémité à bâtonnet Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Forme de base Vis de serrage
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Remarque Norme : ANSI B18.3

Assistance technique