• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de serrage hexagonale avec extrémité conique - Unités impériales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IN07.00632.035
IN07.02518.040
IN07.02518.060
IN17.00440.015
IN17.00440.020
IN17.00632.010
IN17.00632.015
IN17.00632.020
IN17.00632.025
IN17.00632.030
IN17.00832.010
IN17.00832.015
IN17.00832.020
IN17.00832.025
IN17.01024.025
IN17.01024.030
IN17.01024.040
IN17.01032.015
IN17.01032.020
IN17.01032.025
IN17.02020.025
IN17.02020.030
IN17.02020.040
IN17.02518.025
IN17.02518.050
IN17.02518.060
IN17.02518.100
IN17.03016.030
IN17.03016.050
IN17.03016.060
IN17.03016.100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L Matériau Traitement de surface Niveau de résistance (acier inoxydable) Type de filetage Vis nominale (pouce) Filets par pouce

2.50 €

1 Disponible 7 jours 107/16[Acier] Acier alliéOxydé noir-UNC unifié, gros filetN° 632

2.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2[Acier] Acier alliéOxydé noir-UNC unifié, gros filet5/1618

4.48 €

1 Disponible 7 jours 103/4[Acier] Acier alliéOxydé noir-UNC unifié, gros filet5/1618

5.05 €

1 Disponible 7 jours 103/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 440

4.86 €

1 Disponible 7 jours 101/4[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 440

4.90 €

1 Disponible 7 jours 101/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 632

4.90 €

1 Disponible 11 jours 103/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 632

5.29 €

1 Disponible 7 jours 101/4[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 632

5.02 €

1 Disponible 7 jours 105/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 632

5.63 €

1 Disponible 7 jours 103/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 632

5.04 €

1 Disponible 7 jours 101/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 832

4.43 €

1 Disponible 7 jours 103/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 832

5.17 €

1 Disponible 7 jours 101/4[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 832

3.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

105/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 832

3.90 €

1 Disponible 7 jours 105/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 1024

5.25 €

1 Disponible 7 jours 103/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 1024

6.65 €

1 Disponible 7 jours 101/2[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filetN° 1024

4.47 €

1 Disponible 7 jours 103/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNF fin unifiéN° 1032

4.47 €

1 Disponible 10 jours 101/4[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNF fin unifiéN° 1032

4.79 €

1 Disponible 7 jours 105/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNF fin unifiéN° 1032

4.90 €

1 Disponible 7 jours 105/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet1/420

5.44 €

1 Disponible 7 jours 103/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet1/420

5.76 €

1 Disponible 7 jours 101/2[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet1/420

6.02 €

1 Disponible 7 jours 105/16[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet5/1618

13.60 €

1 Disponible 7 jours 105/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet5/1618

25.35 €

1 Disponible 7 jours 103/4[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet5/1618

15.58 €

1 Disponible 7 jours 101[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet5/1618

5.56 €

1 Disponible 7 jours 103/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet3/816

9.98 €

1 Disponible 7 jours 105/8[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet3/816

11.70 €

1 Disponible 7 jours 103/4[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet3/816

26.21 €

1 Disponible 7 jours 101[Acier inoxydable] Acier inoxydable A2PassivéA2-50UNC unifié, gros filet3/816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du trou de montage Six pans creux Forme d'embout Bout pointu Forme de base Vis de serrage
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Remarque Norme : ANSI B18.3

Assistance technique