• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° J-2-B

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° J-2-B

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: NO.J-2-B

Marque: KAKUTA

Prix: 77.22

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.J-2-B

Référence pièce
NO.J-2-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

77.22 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 3700 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M12 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 107 Longueur du bras(mm) 264
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° J-2-B, le numéro d'article est le suivant: NO.J-2-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.J-2-B.

Assistance technique