Référence fabricant: NO.FA160RK
Marque: KAKUTA
Prix: 33.49 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.FA160RK
Forme | Type à tension | Force de serrage(N) | 3000 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M10 |
Matériel de vis de serrage | Acier | Hauteur du bras(mm) | 24 | Longueur du bras(mm) | 10 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2000 à 3099 | Accessoires pour pointe | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à crochet, n° FA160RK, le numéro d'article est le suivant: NO.FA160RK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.FA160RK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles