Dispositif de serrage de type à crochet, n° FA120-2S

Dispositif de serrage de type à crochet, n° FA120-2S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.FA120-2S

Référence pièce
NO.FA120-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

53.83 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à tension Force de serrage(N) 1700 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps Acier inoxydable Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M4
Matériel de vis de serrage Acier inoxydable Hauteur du bras(mm) 22 Longueur du bras(mm) 20
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400 à 1999 Accessoires pour pointe NA

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à crochet, n° FA120-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.FA120-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.FA120-2S.

Assistance technique